Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Épaisseur nominale | Taille | Pression de service max. (MPa) | D.E. de tuyau applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1/8B (6A) | 12 | 10.5 | ||
13.76 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1/8B (6A) | 12 | 10.5 | ||
18.50 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1/8B (6A) | 12 | 10.5 | ||
19.98 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1/8B (6A) | 12 | 10.5 | ||
10.78 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | ||
13.76 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | ||
18.50 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | ||
19.98 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | ||
4.51 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | ||
16.03 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | ||
20.20 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | ||
21.79 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | ||
11.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | |
17.18 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | ||
23.12 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | ||
25.33 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | ||
8.48 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1/2B (15A) | 21 | 21.7 | ||
32.52 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 1/2B (15A) | 21 | 21.7 | ||
12.43 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
21.60 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
29.58 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
32.63 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
16.92 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 3/4B (20A) | 21 | 27.2 | ||
37.52 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 3/4B (20A) | 21 | 27.2 | ||
13.69 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
27.48 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
39.08 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
43.50 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
21.09 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1B (25A) | 21 | 34.0 | ||
61.58 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 1B (25A) | 21 | 34.0 | ||
16.84 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
43.17 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
64.85 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
73.53 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
25.71 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
20.43 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
49.36 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
75.29 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
84.83 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
34.02 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
26.88 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
79.26 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
103.09 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
117.40 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
54.76 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 2B (50A) | 21 | 60.5 | ||
40.49 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 2 1/2B (65A) | 12 | 76.3 | ||
95.17 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 2 1/2B (65A) | 12 | 76.3 | ||
63.45 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 3B (80A) | 12 | 89.1 | ||
137.40 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 3B (80A) | 12 | 89.1 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Demi accouplement | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Épaisseur nominale
Taille
Pression de service max.(MPa)
D.E. de tuyau applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles