Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZEQ-W-1S |
ZEQ-W-1S-SU6L |
ZEQ-W-1.5S |
ZEQ-W-1.5S-SU6L |
ZEQ-W-2S |
ZEQ-W-2S-SU6L |
ZEQ-W-2.5S |
ZEQ-W-2.5S-SU6L |
ZEQ-W-3S |
ZEQ-W-3S-SU6L |
ZEQ-W-4S |
ZEQ-W-4S-SU6L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de diamètre extérieur nominal | Matériau du raccord | Diamètre extérieur nominal (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.48 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1S | ||
35.08 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1S | ||
36.23 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5S | ||
42.28 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5S | ||
42.28 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2S | ||
51.85 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2S | ||
71.09 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5S | ||
91.46 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2.5S | ||
85.50 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3S | ||
117.90 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3S | ||
89.05 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4S | ||
124.27 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 4S |
Loading...
Type | Raccords à souder | Forme du raccord | Coude à 45° | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centre | Dia. identique / concentrique | Finition de surface | N° 320 à n° 400 (finition polie) |
Configurer
Propriétés de base
Plage de diamètre extérieur nominal
Matériau du raccord
Diamètre extérieur nominal(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles