Vanne malléable, type 20K, vanne à soufflet, à bride, filetage extérieur, type B·B

Vanne malléable, type 20K, vanne à soufflet, à bride, filetage extérieur, type B·B
[Features]
· Uses 13Cr stainless steel mesh in the main parts, allowing use for high temperature fluids up to 350°C.
· Can be used for special fluids by changing the main packing and gasket.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KFGB-15
M20KFGB-20
M20KFGB-25
M20KFGB-32
M20KFGB-40
M20KFGB-50
M20KFGB-65
M20KFGB-80
M20KFGB-100
M20KFGB-125
M20KFGB-150
M20KFGB-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

248.21 €

1 8 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

283.06 €

1 8 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

404.56 €

1 8 jours 25A (1B)25A (1B)

350.33 €

1 7 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

617.41 €

1 8 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

819.79 €

1 8 jours 50A (2B)50A (2B)

1,194.98 €

1 7 jours 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

1,360.78 €

1 7 jours 80A (3B)80A (3B)

1,862.84 €

1 7 jours 100A (4B)100A (4B)

3,284.20 €

1 7 jours 125A (5B)125A (5B)

4,234.11 €

1 7 jours 150A (6B)150A (6B)

6,792.15 €

1 7 jours 200A (8B)200A (8B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 20K Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 2.50

Assistance technique