Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MCZ-18-8X6C
Référence pièce
|
---|
MCZ-18-8X6C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple de transmission (N•m) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1 (Ø) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2 (Ø) | Diamètre extérieur A (mm) | Longueur totale E (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple de transmission (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Déplacement admissible (déplacement parallèle) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Rigidité à la torsion (N-mm/deg) | Type à vis de serrage M | Type de bague de vis de serrage M | Couple de serrage, type pince de serrage (N-cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 6 | 18 | 25 | 10 001 à 78 000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 |
Loading...
Type | Accouplement Oldham Super Zero | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Rigidité au bombage élevée / Couple élevé / Absence de jeu / Compact | Matériau du corps | Alliage d'aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement |
Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm) | 1,1 à 3,0 | Déplacement admissible (déplacement angulaire)(deg) | 1 | Matériau d'entretoise | Résine d'ingénierie |
Type | Vis de serrage + pince de serrage | Flexibilité | ○ | Isolation électrique | ○ |
Isocinétique | ○ |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête / 1 rondelle : plastique technique / corps : aluminium / modèle MCZ / NIHON MINIATURE, le numéro d'article est le suivant: MCZ-18-8X6C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCZ-18-8X6C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple de transmission(N•m)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2(Ø)
Diamètre extérieur A(mm)
Longueur totale E(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple de transmission(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm)
Rigidité à la torsion(N-mm/deg)
Type à vis de serrage M
Type de bague de vis de serrage M
Couple de serrage, type pince de serrage(N-cm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MCZ-18-10X6C |
MCZ-18-10X7C |
MCZ-18-10X8C |
MCZ-18-8X7C |
MCZ-18-8X8C |
MCZ-18-9.52X3.17C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple de transmission (N•m) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1 (Ø) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2 (Ø) | Diamètre extérieur A (mm) | Longueur totale E (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple de transmission (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Déplacement admissible (déplacement parallèle) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Rigidité à la torsion (N-mm/deg) | Type à vis de serrage M | Type de bague de vis de serrage M | Couple de serrage, type pince de serrage (N-cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 6 | 18 | 25 | 10 001 à 78 000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
41.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 7 | 18 | 25 | 10 001 à 78 000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
41.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 8 | 18 | 25 | 10 001 à 78 000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
41.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 7 | 18 | 25 | 10 001 à 78 000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
41.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 18 | 25 | 10 001 à 78 000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
41.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9.52 | 3.17 | 18 | 25 | 10 001 à 78 000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.56X10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 |