Q.D.C., série 101, embout, type flexible φ8, 101N4-H

Q.D.C., série 101, embout, type flexible φ8, 101N4-H
With the 101N4-H, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne fitting-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple, simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve opens automatically.
· Lineup includes models made of SU304 (produced to order).
· Model with integrated Push One fitting is available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

101N4-4H

Référence pièce
101N4-4H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.61 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour montage sur flexible Mâle/femelle Embout
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.0
Type de tuyau applicable Flexible φ8 Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) -20 – 80

Vous vous trouvez sur la page de Q.D.C., série 101, embout, type flexible φ8, 101N4-H, le numéro d'article est le suivant: 101N4-4H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101N4-4H.

Assistance technique