Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RL-5203 |
RL-5210 |
RL-5304 |
RL-5312 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de taille de tube applicable | Nominal 1 (mm) | Nominal 1 (pouce) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.52 | 1/4B (8A) | ||
8.62 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 1/4B (8A) | ||
12.75 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/2 | 12.70 | 3/8B (10A) | ||
12.75 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 12 | - | 12 | 3/8B (10A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CW614N équiv., EN CW617N équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccord à bague | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | Type à filetage de connexion | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 3.45 | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal 1(mm)
Nominal 1(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles