Bouchon carré de raccord fileté NP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NP-1001
NP-1002
NP-1003
NP-1004
NP-1006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

1.70 €

1 5 jours 1/8B (6A)

2.04 €

1 5 jours 1/4B (8A)

2.58 €

1 5 jours 3/8B (10A)

3.49 €

1 5 jours 1/2B (15A)

7.45 €

1 5 jours 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchons carrés
Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 6.9 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique