Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BH-1106 |
BH-1107 |
BH-1206 |
BH-1208 |
BH-1209 |
BH-1309 |
BH-1310 |
BH-2310 |
BH-2414 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | D.E. de volute D (mm) | Diamètre d'alésage d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 1 | 5 jours | 1/8B (6A) | 6 | 6 | ||
13.94 € | 1 | 5 jours | 1/8B (6A) | 7 | 6 | ||
13.96 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | 6 | 6 | ||
13.97 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | 8 | 6 | ||
13.97 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | 9 | 6 | ||
14.02 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | 9 | 6 | ||
14.07 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | 10.5 | 6 | ||
17.76 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | 10.5 | 8 | ||
19.47 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 14 | 8 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Laiton (EN CW614N équiv., EN CW617N équiv.) + Placage au chrome | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | R (PT) | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Embout de flexible intégré |
Forme de la poignée | Bouton standard | Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Pression de service | 0.98MPa ou moins |
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire
D.E. de volute D(mm)
Diamètre d'alésage d(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles