Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CR-1106 |
CR-1202 |
CR-1206 |
CR-1208 |
CR-1303 |
CR-1308 |
CR-1310 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | D.E. de tuyau applicable D dans le côté secondaire (côté contrôlé) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.48 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | 6 | ||
16.51 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | 6.35 | ||
16.51 € | 1 | 13 jours | 1/4B (8A) | 6 | ||
16.48 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | 8 | ||
19.48 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 9.53 | ||
19.33 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 8 | ||
19.47 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | 10 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | R (PT) | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Type à bague pour tuyau en cuivre | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 | Pression de service | 0.98MPa ou moins |
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire
D.E. de tuyau applicable D dans le côté secondaire (côté contrôlé)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles