Laiton Ciccolo (finition plaqué chrome), double orifice type CY, type pièce de raccordement de flexible

Laiton Ciccolo (finition plaqué chrome), double orifice type CY, type pièce de raccordement de flexible
Our smallest needle valve, is easy to use, economical, and allows for pinpoint adjustment of flow rate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CY-2209

Référence pièce
CY-2209
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.47 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type à branchement Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire Type de pièce de raccordement de flexible Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Type de pièce de raccordement de flexible Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 D.E. de volute D(mm) 9
Pression de service 0.98MPa ou moins

Vous vous trouvez sur la page de Laiton Ciccolo (finition plaqué chrome), double orifice type CY, type pièce de raccordement de flexible, le numéro d'article est le suivant: CY-2209.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CY-2209.

Assistance technique