Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F-20 |
F-25 |
F-32 |
F-40 |
F-50 |
F-65 |
F-80 |
F-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.39 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
44.10 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
65.00 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
80.36 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
119.27 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
154.21 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
277.13 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | ||
389.20 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | 4B (100A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | Vis Rc | Côté commande, type de connexion | Vis Rc |
Forme de la poignée | Poignée à levier | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Pression de service maximum(MPa) | 2.8 |
Utilisation d'antigel | Applicable | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles