Vanne à boisseau sphérique type BS (en bronze), type BS4, vis R × vis R

Vanne à boisseau sphérique type BS (en bronze), type BS4, vis R × vis R
  • Remise sur volume
Product conforming to the public building construction standard specifications documents issued by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. With an operating temperature range of -15°C to 100°C, the product is suitable for piping of electric water heaters with natural-refrigerant heat-pumps (EcoCute).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BS4-25

Référence pièce
BS4-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Vis R Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 1B (25A)
Côté commande, type de connexion Vis R Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) 1B (25A) Forme de la poignée Poignée papillon de tête
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0 Utilisation d'antigel Applicable
Spécifications Standard Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique type BS (en bronze), type BS4, vis R × vis R, le numéro d'article est le suivant: BS4-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS4-25.

Assistance technique