• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne de commutation pour dispositifs de purification de l'eau

Vanne de commutation pour dispositifs de purification de l'eau
  • Remise sur volume
Because it is especially for switching, it cannot be used to stop water at the terminus, or in locations where complete water shutoff functionality is needed. · Applicable fluids: utility supply water

[Features]
• Can be used for branching between water purifiers, dishwashers, washing machines, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VB-618

Référence pièce
VB-618
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.20 €

1 Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne de commutation pour filtre à eau Forme du corps principal Direction 3 latérale Matériau du corps principal EN CW614N équiv.
Fluides utilisables Eau Côté alimentation, type de connexion Vis W Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) W26, 20, dents
Côté commande, types de connexions Filetage G Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) 1/2B (15A) Forme de la poignée Poignée à levier
Forme du port 1WAY Pression de service maximum(MPa) 1.0 Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Non-applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Vanne de commutation pour dispositifs de purification de l'eau, le numéro d'article est le suivant: VB-618.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VB-618.

Assistance technique