Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SVG2-20 |
SVG2-25 |
SVG2-32 |
SVG2-40 |
SVG2-50 |
SVG-20 |
SVG-25 |
SVG-32 |
SVG-40 |
SVG-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.77 € | 1 | 9 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
72.77 € | 1 | 6 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
100.93 € | 1 | 9 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
109.40 € | 1 | 9 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
131.57 € | 1 | 9 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
65.00 € | 1 | 6 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
78.37 € | 1 | 9 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
81.27 € | 1 | 9 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
119.00 € | 1 | 9 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
143.74 € | 1 | 9 jours | [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluides utilisables | Eau / Huile | Types de vannes d'écluses | Filetage interne |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Vis Rc | Côté commande, types de connexions | Vis Rc | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Pression de service maximum(MPa) | 1.4 | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles