OF-100LV, crépine d'huile, Rc1 / 2 × ⌀8

OF-100LV, crépine d'huile, Rc1 / 2 × ⌀8
Prevents foreign matter from mixing in with fluid, and stops problems such as combustion defects from happening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OF-100LVC
OF-100LVC-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Accessoire

36.73 €

1 9 jours NA

39.50 €

1 9 jours Embout

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Huile Forme En U Matériau du corps Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv.
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 1/2B (15A) Côté commande, type de connexion Connexion pour tuyau en cuivre (φ8)
Pression de service max.(MPa) 0.1 Filtre Papier filtre 40μ Détails des liquides applicables Kérosène JIS1 (kérosène blanc)
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Non-applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique