Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DB63-P-CHR |
DBS63-P-CHR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Butée | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.44 € | 1 | 13 jours | 10 | Avec butée de rotation | ||
18.39 € | 1 | 13 jours | 10 | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Hauteur de montage H(mm) | 81 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(daN) | 40 | Matériau de la roue | Uréthane | Caractéristiques des roues | NA |
Matériau du raccord | EN 1.0330 équiv. | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 26 |
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 26 | Longueur de la plaque(mm) | 38 | Largeur de plaque(mm) | 38 |
Diam. de roue D(Ø) | 63 | Largeur de roue l(mm) | 11 | Rayon de pivotement(mm) | 49 |
Catégorie de charge | Charge légère | Collier | Noir / marron naturel | Capuchon de couleur | Marron naturel |
Matériau du corps principal | Plaque en acier |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles