Écrous Fab EK / EKS【1-8,000 pièces par conditionnement】

Écrous Fab EK / EKS
  • Remise sur volume
A hexagonal-shaped clinching nut. Ideal for aluminum plates, thin plates, and treated steel plates, The nut includes a guide for the bottom hole making it easy to mount.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EK-M6-2
EKS-M2-1
EKS-M2.5-1
EKS-M2.6-1
EKS-M3-1
EKS-M3-2
EKS-M4-2
EKS-M5-1
EKS-M5-2
EKS-M6-1
EKS-M6-2
EKS-M8-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Matériau Traitement de surface Unité de vente Traitement de surface (détails) Épaisseur min.
(mm)
Pas
(mm)

119.05 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106FerChrome trivalentBoîte / paquetTrivalent blanc1.41

0.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

102Acier inoxydableN/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)N/A1.00.4

3,400.00 €

8,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.5Acier inoxydableN/ABoîte / paquetN/A1.00.45

3,400.00 €

8,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.6Acier inoxydableN/ABoîte / paquetN/A1.00.45

0.58 €

1 Disponible 6 jours 103Acier inoxydableN/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)N/A1.00.5

784.83 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier inoxydableN/ABoîte / paquetN/A1.40.5

0.68 €

1 Disponible 6 jours 104Acier inoxydableN/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)N/A1.40.7

713.48 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105Acier inoxydableN/ABoîte / paquetN/A1.00.8

0.76 €

1 Disponible 6 jours 105Acier inoxydableN/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)N/A1.40.8

533.33 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106Acier inoxydableN/ABoîte / paquetN/A1.01

253.97 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106Acier inoxydableN/ABoîte / paquetN/A1.41

540.00 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108Acier inoxydableN/ABoîte / paquetN/A1.41.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Serti

Assistance technique