Tuyau en PVC de type double usage (pièce de raccord et pièce de tuyau droit)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP16A
VP25A
VP30A
VP50A
VP65A
VP75A
VP100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
l
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
Clé à six pans utilisée
(mm)

76.53 €

1 6 jours 16A294622407850116

79.19 €

1 6 jours 25A406132549450136

89.90 €

1 6 jours 30A4670386311755158

103.27 €

1 11 jours 50A70926084142701810

115.75 €

1 10 jours 65A8712076108172702010

150.02 €

1 10 jours 75A10213389121189802012

178.05 €

1 10 jours 100A130162114146218802012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC Résistance à la pression(MPa) 1 Température de résistance à la chaleur(°C) -30 – 90

Assistance technique