Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | B | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | |
1.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | ||
1.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | ||
1.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | ||
1.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 15 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | ||
1.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | ||
1.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | ||
1.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | ||
1.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | ||
1.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | ||
1.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | |
1.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | |
1.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
1.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
1.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | |
1.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
1.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | |
1.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
2.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
2.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 35 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
1.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
1.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
1.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 15 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
2.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 20 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
2.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 25 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
3.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 30 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
4.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 40 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
2.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
3.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
3.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
4.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | |
5.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | |
5.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
7.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 40 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | |
12.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
12.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 20 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
13.30 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
14.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
14.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 35 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
19.82 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 40 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
25.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 20 | 1.75 | 10 | 18 | 12 | |
21.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 25 | 1.75 | 10 | 18 | 12 | ||
23.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 10 | 18 | 12 | ||
20.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 35 | 1.75 | 10 | 18 | 12 | |
21.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 40 | 1.75 | 10 | 18 | 12 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | NA | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Matériau plastique | PPS |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
B
D
H
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles