Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PTFE/BT-M3-L6 |
PTFE/BT-M3-L16 |
PTFE/BT-M6-L16 |
PTFE/BT-M6-L30 |
PTFE/BT-M10-L50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | B | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 5.5 | 2 | |
11.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 16 | 0.5 | 5.5 | 2 | |
11.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 16 | 1 | 10 | 4 | |
13.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 30 | 1 | 10 | 4 | |
26.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 50 | 1.5 | 17 | 7 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | NA | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Hexagonal | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Matériau plastique | PTFE |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
B
H
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles