Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUNJB-100SW
Référence pièce
|
---|
SUNJB-100SW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Emplacement de roue | Excentricité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.72 € | 1 | 9 jours | 130 | 140.01~220.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 147 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBR | Résistance à l'abrasion | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Noyau : acier inoxydable 304) haute élasticité | Noir | - | 30 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge moyenne | Couleur du raccord en métal (finition) | NA |
Spécifications | Roues sur terre | Protection de sol | Sans protection de sol | Roulement | Roulement à aiguilles inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes inoxydables pour charge moyenne SUNJ SUNJB SUNJWB, le numéro d'article est le suivant: SUNJB-100SW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUNJB-100SW.
Configurer
Propriétés de base
Butée
Matériau de la roue
Emplacement de roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur du pas du trou de montage(mm)
Largeur du pas du trou de montage(mm)
Longueur du siège de montage(mm)
Largeur du siège de montage(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de jante(mm)
Spécifications détaillées de la roue
Couleur de la roue
Excentricité(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUNJ-125MC |
SUNJ-125POTH |
SUNJ-125SUW |
SUNJB-100SWUW |
SUNJB-125POTH |
SUNJB-125SUW |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur du pas du trou de montage (mm) | Largeur du pas du trou de montage (mm) | Longueur du siège de montage (mm) | Largeur du siège de montage (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de jante (mm) | Spécifications détaillées de la roue | Couleur de la roue | Emplacement de roue | Excentricité (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.40 € | 1 | 9 jours | 165 | 140.01~220.00 | NA | 205 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | Noyau : Aucun | Bleu | - | 35 | ||
79.97 € | 1 | 9 jours | 165 | 140.01~220.00 | NA | 205 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | (Âme : nylon 6) résistant aux chocs et aux acides | Jaune | Fabriqué en Allemagne | 35 | ||
89.94 € | 1 | 9 jours | 165 | 140.01~220.00 | NA | 205 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (Noyau : acier inoxydable 304) résistant aux chocs et aux acides | Vert | - | 35 | ||
102.15 € | 1 | 9 jours | 130 | 140.01~220.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 147 | [Uréthane] Uréthane blanc antibactérien | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Noyau : acier inoxydable 304) antibactérien, haute élasticité | Blanc | - | 30 | ||
91.89 € | 1 | 9 jours | 165 | 140.01~220.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 205 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | (Âme : nylon 6) résistant aux chocs et aux acides | Jaune | Fabriqué en Allemagne | 35 | ||
95.79 € | 1 | 9 jours | 165 | 140.01~220.00 | [Avec butée de rotation] Avec butée libre | 205 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (Noyau : acier inoxydable 304) résistant aux chocs et aux acides | Vert | - | 35 |