Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CAL21PF |
CAL22PF |
CAL22PF2 |
CAL22PF3 |
CAL23PF |
CAL23PF2 |
CAL23PF3 |
CAL24PF |
CAL24PF2 |
CAL24PF3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Liquide applicable | Pression de service maximum (MPa) | Forme de connexion en T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | 7 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Air / Huile | 0~1.5 | Rc1/8" | ||
3.39 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Air / Huile | 0~1.5 | Rc1/4" | ||
6.16 € | 1 | 6 jours | Laiton | Eau / Air | 0~1.0 | Rc1/4" | ||
13.93 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | 0~1.5 | Rc1/4" | ||
3.39 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Air / Huile | 0~1.5 | Rc3/8" | ||
6.16 € | 1 | 6 jours | Laiton | Eau / Air | 0~1.0 | Rc3/8" | ||
13.93 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | 0~1.5 | Rc3/8" | ||
5.90 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Air / Huile | 0~1.5 | Rc1/2" | ||
10.88 € | 1 | 6 jours | Laiton | Eau / Air | 0~1.0 | Rc1/2" | ||
20.90 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | 0~1.5 | Rc1/2" |
Loading...
Type | Standard | Type de montage | Taraudé | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile (NBR) | Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Machines industrielles |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::+80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Liquide applicable
Forme de connexion en T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles