Accouplement rapide, connexions multiples, AL TYPE droit en L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL2L
CAL5L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Nombre de raccords et de connexions

50.48 €

1 6 jours Branchement2

93.26 €

1 6 jours Branchement / Multi5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage Pour tubes en polyuréthane Mâle/femelle Douille et bouchon Matériau du corps principal Alliage d'aluminium
Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80 Pression de service maximum(MPa) 0::1.5

Assistance technique