Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NN1H-M8-3W |
NN1H-M10-3W |
NN1H-M10-C |
NN1H-M10-U |
NN1H-M12-3W |
NN1H-M12-C |
NN1H-M14-3W |
NN1H-M14-C |
NN1H-M14-U |
NN1H-M16-3W |
NN1H-M16-C |
NN1H-M18-3W |
NN1H-M20-U |
NN1H-M24-3W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Traitement de surface | Unité de vente | Traitement de surface (détails) | Méplats (mm) | Hauteur (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 13 | 8 | 1 | ||
0.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 17 | 12 | 1.25 | ||
75.57 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 10 | Placage chromé | Boîte / paquet | [Placage chrome] Placage chromé | 17 | 12 | 1.25 | ||
0.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 10 | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | 17 | 12 | 1.25 | ||
0.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 19 | 14.4 | 1.25 | ||
62.89 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 12 | Placage chromé | Boîte / paquet | [Placage chrome] Placage chromé | 19 | 14.4 | 1.5 | ||
2.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 22 | 16 | 1.5 | ||
1.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 14 | Placage chromé | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage chrome] Placage chromé | 22 | 16 | 1.5 | ||
1.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 14 | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | 22 | 16 | 1.5 | ||
1.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 24 | 18 | 1.5 | ||
1.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 16 | Placage chromé | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage chrome] Placage chromé | 24 | 18 | 1.5 | ||
3.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 27 | 20 | 1.5 | ||
4.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | 30 | 20 | 2 | ||
14.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 24 | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 36 | 24 | 2 |
Loading...
Matériau | Fer | Type de filetage | Métrique fin | Applications, fonctions | Anti-desserrage |
---|---|---|---|---|---|
Type à écrou hexagonal | Type A | Détails sur le verrouillage | Écrou en nylon |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Traitement de surface
Unité de vente
Traitement de surface (détails)
Méplats(mm)
Hauteur(mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles