Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCFA204 |
UCFA207 |
UCFK203 |
UCFK204 |
UCFK205 |
UCFK206 |
UCFK207 |
UCFK208 |
UCFK209 |
UCFK210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'arbre (mm) (Ø) | H (mm) | Capacité de charge de base Cr (kN) | Capacité de charge de base Cor (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 20 | 102 | 12.8 | 6.6 | ||
30.55 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 161 | 25.9 | 15.4 | ||
22.75 € | 1 | 10 jours | 10 | 17 | 110 | 12.8 | 6.6 | ||
21.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 110 | 12.8 | 6.6 | ||
25.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 116 | 14 | 7.9 | ||
31.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 130 | 19.6 | 11.3 | ||
36.31 € | 1 | 10 jours | 10 | 35 | 144 | 25.9 | 15.4 | ||
45.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 164 | 29.3 | 17.9 | ||
53.08 € | 1 | 10 jours | 10 | 45 | 174 | 33 | 20.5 | ||
60.22 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 184 | 35.5 | 23.2 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Unité à bride diamant | Matériau du corps de l'unité | Fabriqué en fonte |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement insert | Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage | Type en forme de chapeau, catégorie | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'arbre (mm)(Ø)
H(mm)
Capacité de charge de base Cr(kN)
Capacité de charge de base Cor(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles