Palier à bride diamant, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type BFL

Palier à bride diamant, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type BFL

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

The lightest bearing box of the cast iron diamond-flanged unit series, with a simple structure that combines bearings with rubber seals and is suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BFL204

Référence pièce
BFL204
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

17.41 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité à bride diamant Diam. de l'arbre (mm)(Ø) 20
Matériau du corps de l'unité Fabriqué en fonte Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Standard
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable H(mm) 113 Traitement de surface NA
Capacité de charge de base Cr(kN) 12.8 Capacité de charge de base Cor(kN) 6.6

Vous vous trouvez sur la page de Palier à bride diamant, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type BFL, le numéro d'article est le suivant: BFL204.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BFL204.

Assistance technique