Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal d | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur de la couche externe | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.23 € | 1 | 6 jours | 11 | 16 | Orange | 45 | 10 | ||
141.45 € | 1 | 6 jours | 11 | 16 | Orange | 45 | 20 | ||
212.19 € | 1 | 6 jours | 11 | 16 | Orange | 45 | 30 | ||
349.48 € | 1 | 5 jours | 11 | 16 | Orange | 45 | 50 | ||
42.81 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 10 | Orange | 30 | 10 | ||
42.81 € | 1 | 9 jours | 6.5 | 10 | [Rouge] Rouge | 30 | 10 | ||
85.62 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 10 | Orange | 30 | 20 | ||
85.62 € | 1 | 9 jours | 6.5 | 10 | [Rouge] Rouge | 30 | 20 | ||
89.73 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 10 | Orange | 30 | 30 | ||
89.73 € | 1 | 9 jours | 6.5 | 10 | [Rouge] Rouge | 30 | 30 | ||
151.52 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 10 | Orange | 30 | 50 | ||
149.55 € | 1 | 9 jours | 6.5 | 10 | [Rouge] Rouge | 30 | 50 | ||
285.93 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 10 | Orange | 30 | 100 | ||
285.93 € | 1 | 9 jours | 6.5 | 10 | [Rouge] Rouge | 30 | 100 | ||
60.33 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 12.5 | Orange | 40 | 10 | ||
60.33 € | 1 | 9 jours | 8.5 | 12.5 | [Rouge] Rouge | 40 | 10 | ||
84.31 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 12.5 | Orange | 40 | 20 | ||
120.68 € | 1 | 9 jours | 8.5 | 12.5 | [Rouge] Rouge | 40 | 20 | ||
126.47 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 12.5 | Orange | 40 | 30 | ||
126.47 € | 1 | 9 jours | 8.5 | 12.5 | [Rouge] Rouge | 40 | 30 | ||
210.80 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 12.5 | Orange | 40 | 50 | ||
210.80 € | 1 | 9 jours | 8.5 | 12.5 | [Rouge] Rouge | 40 | 50 | ||
402.44 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 12.5 | Orange | 40 | 100 | ||
402.44 € | 1 | 9 jours | 8.5 | 12.5 | [Rouge] Rouge | 40 | 100 |
Loading...
Liquide | Air | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance à la pression / Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la couche interne du flexible | Polyuréthane | Raccord utilisé | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.5 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur de la couche externe
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles