Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NO.24X1/4X1/4 |
NO.24X1/4X1/8 |
NO.24X1/4X45 |
NO.24X1/8X1/8 |
NO.24X3/8X1/4 |
NO.24X3/8X3/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion | Forme de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Coude mâle-femelle] Coude mâle-femelle (90°) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
5.68 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | [Coude mâle-femelle] Coude mâle-femelle (90°) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
6.94 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Coude mâle-femelle] Coude mâle-femelle (45°) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
5.06 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Coude mâle-femelle] Coude mâle-femelle (90°) | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
7.21 € | 1 | 7 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | [Coude mâle-femelle] Coude mâle-femelle (90°) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
11.52 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Coude mâle-femelle] Coude mâle-femelle (90°) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Tige en laiton | Type à filetage de connexion M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M2 | Rc | Fluide applicable | Air | Traitement de surface | NA |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Forme de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles