Série pièce de raccordement - pièce de raccord - raccords en T n° 25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.25X1/4X1/4
NO.25X1/4X1/8
NO.25X1/8X1/8
NO.25X3/8X1/4
NO.25X3/8X3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

7.14 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/4B (8A)1/4B (8A)1/4B (8A)

6.27 €

1 7 jours -Vis⇔vis, diamètre différent1/8B (6A)1/8B (6A)1/4B (8A)

6.20 €

1 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/8B (6A)1/8B (6A)1/8B (6A)

5.54 €

1 Disponible 7 jours -Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)1/4B (8A)3/8B (10A)

12.38 €

1 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Raccord en T Matériau Tige en laiton
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) R
Fluide applicable Air Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique