Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NO.22X1/2 |
NO.22X1/2X3/8 |
NO.22X1/4 |
NO.22X1/4X1/8 |
NO.22X1/4X3/8 |
NO.22X1/8X1/4 |
NO.22X3/8X1/2 |
NO.22X3/8X1/4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M1 | Type à filetage de connexion M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | R | Rc | |
9.76 € | 1 | 7 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | R | Rc | ||
4.90 € | 1 | 7 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | R | Rc | ||
3.91 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | R | Rc | ||
9.76 € | 1 | 7 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | Rc | R | ||
5.24 € | 1 | 7 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | Rc | R | ||
12.17 € | 1 | 7 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | Rc | R | ||
5.24 € | 1 | 7 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | R | Rc |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Douille d'embout médian | Matériau | Tige en laiton |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M1
Type à filetage de connexion M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles