Série pièce de raccordement, raccords, n° 26, douilles intermédiaires (RcXG)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.26X1/4
NO.26X1/4X1/8
NO.26X1/4X3/8
NO.26X1/8
NO.26X3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

6.37 €

1 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/4B (8A)1/4B (8A)

5.95 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)1/8B (6A)

10.94 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)3/8B (10A)

5.06 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/8B (6A)1/8B (6A)

10.94 €

1 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Douille médiane Matériau Tige en laiton
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 G (taraudé) Fluide applicable Air
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique