Référence fabricant: RXE5015RH
Marque: SHOWA GIKEN INDUSTRIAL
Prix: 152.77 €
Délai de livraison: 10 jours
Pression de service minimum: 2.25 MPa
Vitesse de rotation max.: 3500 r.p.m
Types de vis de connexion pour côté rotor (composite): R
Vis de connexion nominale pour côté coude (composite): 3/8B (10A)
Vis de connexion nominale pour côté tête (composite): 1/2B (15A)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RXE5015RH
Référence pièce
|
---|
RXE5015RH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service minimum (MPa) | Vitesse de rotation max. (r.p.m) | Types de vis de connexion pour côté rotor (composite) | Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) | Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) | Direction de vis de montage | Dimension nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.77 € | 1 | 10 jours | 2.25 | 3500 | R | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | RH (vis droite) | 15A |
Loading...
Type | Gaine intérieure double, rotative | Fluides utilisables | Eau / Air / Gaz / Huile | Température maximale de fonctionnement(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Type à montage par vis | Types de vis de connexion pour côté coude (composite) | Rc | Types de vis de connexion pour côté tête (composite) | Rc |
Vous vous trouvez sur la page de Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré RXE5000 (type à vis, rotation intérieure du tuyau dans les deux sens), le numéro d'article est le suivant: RXE5015RH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RXE5015RH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pression de service minimum(MPa)
Vitesse de rotation max.(r.p.m)
Types de vis de connexion pour côté rotor (composite)
Vis de connexion nominale pour côté coude (composite)
Vis de connexion nominale pour côté tête (composite)
Direction de vis de montage
Dimension nominale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RXE5015LH |
RXE5020LH |
RXE5020RH |
RXE5025LH |
RXE5025RH |
RXE5032LH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression de service minimum (MPa) | Vitesse de rotation max. (r.p.m) | Types de vis de connexion pour côté rotor (composite) | Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) | Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) | Direction de vis de montage | Dimension nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.77 € | 1 | 10 jours | 2.25 | 3500 | R | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | LH (vis gauche) | 15A | ||
184.52 € | 1 | 10 jours | 2.25 | 3500 | R | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | LH (vis gauche) | 20A | ||
184.52 € | 1 | 10 jours | 2.25 | 3500 | R | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | RH (vis droite) | 20A | ||
217.58 € | 1 | 10 jours | 2.25 | 3500 | R | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | LH (vis gauche) | 25A | ||
217.58 € | 1 | 10 jours | 2.25 | 3500 | R | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | RH (vis droite) | 25A | ||
324.08 € | 1 | 10 jours | 1.67 | 2000 | R | 3/4B (20A) | 1B (25A) | LH (vis gauche) | 32A |