Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur φ D (mm) | Épaisseur b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 100 | 125 | 13 | ||
3.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 18 | 5 | |
1.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 18 | 6 | ||
2.63 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 20 | 5 | ||
2.63 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 20 | 7 | ||
3.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 22 | 7 | |
2.52 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 22 | 8 | ||
2.52 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 24 | 7 | ||
2.30 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 25 | 7 | ||
1.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 26 | 7 | ||
1.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 30 | 7 | ||
10.08 € | 1 | 11 jours | 10 | 105 | 135 | 14 | ||
12.48 € | 1 | 11 jours | 10 | 110 | 140 | 14 | ||
2.52 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 22 | 7 | ||
2.52 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 25 | 7 | ||
13.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 115 | 145 | 14 | ||
13.80 € | 1 | 11 jours | 10 | 120 | 150 | 14 | ||
2.52 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 20 | 6 | ||
1.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 22 | 6 | ||
2.63 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 22 | 7 | ||
2.63 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 24 | 7 | ||
2.30 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 25 | 7 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 28 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 28 | 7 | ||
2.75 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | ||
2.88 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 32 | 7 | ||
2.88 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 37 | 10 | ||
14.10 € | 1 | 11 jours | 10 | 125 | 155 | 14 | ||
13.31 € | 1 | 11 jours | 10 | 130 | 160 | 14 | ||
1.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 13 | 25 | 7 | ||
13.31 € | 1 | 11 jours | 10 | 135 | 165 | 14 | ||
15.23 € | 1 | 11 jours | 10 | 140 | 170 | 14 | ||
2.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | 24 | 6 | ||
2.63 € | 1 | 11 jours | 10 | 14 | 25 | 7 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 14 | 26 | 6 | ||
2.52 € | 1 | 11 jours | 10 | 14 | 28 | 7 | ||
2.75 € | 1 | 11 jours | 10 | 14 | 30 | 7 | ||
15.62 € | 1 | 11 jours | 10 | 150 | 180 | 14 | ||
2.52 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 24 | 6 | ||
3.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 24 | 7 | |
4.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 25 | 7 | |
1.69 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 26 | 7 | ||
2.52 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 28 | 7 | ||
1.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 30 | 7 | ||
4.13 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 30 | 8 | ||
2.88 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 32 | 6 | ||
2.88 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 32 | 7 | ||
2.77 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 32 | 8 | ||
2.88 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 32 | 9 | ||
2.88 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 35 | 7 | ||
2.88 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 35 | 8 | ||
4.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 42 | 8 | |
24.56 € | 1 | 11 jours | 10 | 160 | 190 | 16 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 28 | 7 | ||
2.52 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 30 | 7 | ||
2.75 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 30 | 8 | ||
2.88 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 32 | 7 | ||
2.88 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 35 | 7 | ||
2.75 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 25 | 5 | ||
2.75 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 28 | 7 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Lubrifiant / Graisse / Essence | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bord du joint | Caoutchouc (avec âme métallique) | Environnement, applications | Standard / Résistant à l'abrasion / Pour roulements | Lèvre anti-poussière | NA |
Forme | Type AD | Actionneur d'axe | Rotation | Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre |
Rainure du logement | NA | Séparation de deux liquides | NA | Plage de températures de service min.(°C) | -25 |
Plage de températures de service max.(°C) | 120 | Plage de pression de service min.(MPa) | 0 | Plage de pression de service max.(MPa) | 0.03 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur φ D(mm)
Épaisseur b(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles