Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MCBJB75 |
MCBJB100 |
MCBJB130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque F (mm) | Largeur de plaque F (mm) | Taille A (Ø) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.12 € | 1 | 6 jours | 101 | 35.01~80.00 | 78.4 | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 39 | ||
71.27 € | 1 | 6 jours | 144 | 80.01~140.00 | 127.4 | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 43 | ||
115.19 € | 1 | 6 jours | 178 | 80.01~140.00 | 176.4 | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 53 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) | Matériau de la roue | Nylon MC |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Plaque en acier | Type à trou de montage | Trou rond |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H2(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Longueur de la plaque F(mm)
Largeur de plaque F(mm)
Taille A(Ø)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles