Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
3.94 € | 1 | 12 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
14.55 € | 1 | 12 jours | 2B (50A) | 1/2B (15A) | ||
14.55 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
14.55 € | 1 | 12 jours | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
11.33 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
11.33 € | 1 | 12 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
2.94 € | 1 | 12 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
35.34 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 1/2B (15A) | ||
35.34 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 1B (25A) | ||
26.66 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
35.34 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 3/4B (20A) | ||
35.34 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | ||
35.34 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | ||
26.66 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | ||
65.87 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 1/2B (15A) | ||
65.87 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 1B (25A) | ||
65.87 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 2B (50A) | ||
65.87 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 3/4B (20A) | ||
51.23 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 3B (80A) | ||
65.87 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | ||
65.87 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 1 1/4B (32A) | ||
51.23 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | ||
10.68 € | 1 | 12 jours | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
8.22 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
10.68 € | 1 | 12 jours | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
14.52 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
8.81 € | 1 | 12 jours | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
6.86 € | 1 | 12 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
6.86 € | 1 | 12 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
23.45 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | ||
23.45 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | ||
19.53 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
23.45 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | ||
19.53 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | ||
23.45 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Manchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.0254 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Gaz / Huile | Traitement de surface | Zingage à chaud |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Bande | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles