Raccord ZD, blanc, coude de réduction

Raccord ZD, blanc, coude de réduction
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at 120°C or below), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at 300°C or below)

[Features]
· For the ZD fitting, the screw portion of the screw-on malleable cast iron pipe fitting has been coated with a fluorine polymer resin (as a sealant) and heat-cured.
· Two types are available: a white type and a Komacoat type (see screw-type malleable cast iron fitting).
· Application of sealant and winding of sealant tape are not required reducing the number of man-hours required to run pipes.
· Provides stable sealing performance.
· Prevents rusting on threads included on parts that are stored for an extended period of time.
· *Komacoat types are made to order.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZD-BRL-1X1/2B-W
ZD-BRL-1X3/4B-W
ZD-BRL-2X1/2B-W
ZD-BRL-2X1B-W
ZD-BRL-2X3/4B-W
ZD-BRL-2X11/2B-W
ZD-BRL-2X11/4B-W
ZD-BRL-3/4X1/2B-W
ZD-BRL-3X1B-W
ZD-BRL-3X2B-W
ZD-BRL-3X11/2B-W
ZD-BRL-3X11/4B-W
ZD-BRL-3X21/2B-W
ZD-BRL-4X2B-W
ZD-BRL-4X3B-W
ZD-BRL-4X11/2B-W
ZD-BRL-4X21/2B-W
ZD-BRL-5X4B-W
ZD-BRL-11/2X1/2B-W
ZD-BRL-11/2X1B-W
ZD-BRL-11/2X3/4B-W
ZD-BRL-11/2X11/4B-W
ZD-BRL-11/4X1/2B-W
ZD-BRL-11/4X1B-W
ZD-BRL-11/4X3/4B-W
ZD-BRL-21/2X1B-W
ZD-BRL-21/2X2B-W
ZD-BRL-21/2X3/4B-W
ZD-BRL-21/2X11/2B-W
ZD-BRL-21/2X11/4B-W
ZD-RL-1X1/2B-W
ZD-RL-1X3/4B-W
ZD-RL-2X1/2B-W
ZD-RL-2X1B-W
ZD-RL-2X3/4B-W
ZD-RL-2X11/2B-W
ZD-RL-2X11/4B-W
ZD-RL-3/4X1/2B-W
ZD-RL-11/2X1/2B-W
ZD-RL-11/2X1B-W
ZD-RL-11/2X3/4B-W
ZD-RL-11/2X11/4B-W
ZD-RL-11/4X1/2B-W
ZD-RL-11/4X1B-W
ZD-RL-11/4X3/4B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Bande

4.84 €

1 7 jours 1B (25A)1/2B (15A)Disponible

4.84 €

1 8 jours 1B (25A)3/4B (20A)Disponible

23.45 €

1 12 jours 2B (50A)1/2B (15A)Disponible

23.45 €

1 8 jours 2B (50A)1B (25A)Disponible

23.45 €

1 12 jours 2B (50A)3/4B (20A)Disponible

18.18 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)Disponible

18.18 €

1 12 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)Disponible

2.74 €

1 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)Disponible

84.27 €

1 12 jours 3B (80A)1B (25A)Disponible

64.18 €

1 12 jours 3B (80A)2B (50A)Disponible

84.27 €

1 12 jours 3B (80A)1 1/2B (40A)Disponible

84.27 €

1 12 jours 3B (80A)1 1/4B (32A)Disponible

64.18 €

1 8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)Disponible

113.37 €

1 12 jours 4B (100A)2B (50A)Disponible

87.17 €

1 12 jours 4B (100A)3B (80A)Disponible

113.37 €

1 12 jours 4B (100A)1 1/2B (40A)Disponible

87.17 €

1 12 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)Disponible

241.75 €

1 12 jours 5B (125A)4B (100A)Disponible

14.33 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)1/2B (15A)Disponible

11.14 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)Disponible

14.33 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)Disponible

11.14 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)Disponible

12.17 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)1/2B (15A)Disponible

9.29 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)Disponible

9.29 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)Disponible

63.04 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)1B (25A)Disponible

47.37 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)Disponible

63.04 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)3/4B (20A)Disponible

47.37 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)Disponible

63.04 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)Disponible

4.84 €

1 12 jours 1B (25A)1/2B (15A)NA

4.84 €

1 12 jours 1B (25A)3/4B (20A)NA

23.45 €

1 12 jours 2B (50A)1/2B (15A)NA

23.45 €

1 12 jours 2B (50A)1B (25A)NA

23.45 €

1 12 jours 2B (50A)3/4B (20A)NA

18.18 €

1 12 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)NA

18.18 €

1 12 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)NA

2.74 €

1 12 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)NA

14.33 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)1/2B (15A)NA

11.14 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)NA

14.33 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)NA

11.14 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)NA

12.17 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)1/2B (15A)NA

9.29 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)NA

9.29 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Matériau EN 1.0254 équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage à chaud Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique