Raccord anticorrosion pour extrémité de tuyau, type RCF-K, produit standard, bouchon

Raccord anticorrosion pour extrémité de tuyau, type RCF-K, produit standard, bouchon
Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RCF-K-P-1/2B
RCF-K-P-1B
RCF-K-P-2B
RCF-K-P-3/4B
RCF-K-P-3B
RCF-K-P-4B
RCF-K-P-11/2B
RCF-K-P-11/4B
RCF-K-P-21/2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

4.19 €

1 12 jours 1/2B (15A)

4.72 €

1 12 jours 1B (25A)

11.05 €

1 12 jours 2B (50A)

4.31 €

1 12 jours 3/4B (20A)

26.35 €

1 12 jours 3B (80A)

44.97 €

1 12 jours 4B (100A)

7.11 €

1 Jour même

Stock

1 1/2B (40A)

6.61 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)

19.53 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau EN 1.0254 équiv. Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement bleu Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Présence (garniture époxy)

Assistance technique