Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Fluide applicable | Traitement de surface | Bande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 1 | 12 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
4.09 € | 1 | 12 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
12.43 € | 1 | 12 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
2.99 € | 1 | 12 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
35.84 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | Disponible | ||
64.66 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | Disponible | ||
35.84 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
61.38 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | Disponible | ||
80.37 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | Disponible | ||
61.38 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
148.82 € | 1 | 12 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | Disponible | ||
195.78 € | 1 | 12 jours | 5B (125A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | Disponible | ||
134.46 € | 1 | 12 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
225.75 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | Disponible | ||
336.21 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | Disponible | ||
203.98 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
8.37 € | 1 | 12 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
6.30 € | 1 | 12 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
24.98 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | Disponible | ||
48.65 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | Disponible | ||
24.98 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
2.83 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | NA | ||
5.10 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | NA | ||
3.10 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
3.28 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | NA | ||
3.28 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
3.28 € | 1 | 6 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
4.09 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | NA | ||
8.08 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | NA | ||
5.02 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
12.43 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | NA | ||
22.63 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | NA | ||
12.54 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
2.99 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | NA | ||
5.45 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | NA | ||
2.99 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
8.37 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | NA | ||
16.23 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | NA | ||
8.37 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
6.30 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | NA | ||
12.29 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | NA | ||
6.49 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | NA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Matériau | EN 1.0254 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Fluide applicable
Traitement de surface
Bande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles