Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis pour tuyau, embout

Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis pour tuyau, embout
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NI-1/2B-B
NI-1/2B-C
NI-1/2B-W
NI-1/4B-B
NI-1/4B-W
NI-1/8B-B
NI-1/8B-W
NI-1B-B
NI-1B-C
NI-1B-W
NI-2B-B
NI-2B-C
NI-2B-W
NI-3/4B-B
NI-3/4B-C
NI-3/4B-W
NI-3/8B-B
NI-3/8B-W
NI-3B-B
NI-3B-C
NI-3B-W
NI-4B-B
NI-4B-C
NI-4B-W
NI-5B-B
NI-5B-C
NI-5B-W
NI-6B-B
NI-6B-C
NI-6B-W
NI-11/2B-B
NI-11/2B-C
NI-11/2B-W
NI-11/4B-B
NI-11/4B-C
NI-11/4B-W
NI-21/2B-B
NI-21/2B-C
NI-21/2B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Fluide applicable Traitement de surface

1.30 €

1 7 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

3.53 €

1 8 jours 1/2B (15A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

1.28 €

1 7 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

1.61 €

1 8 jours 1/4B (8A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

1.60 €

1 6 jours 1/4B (8A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

1.60 €

1 8 jours 1/8B (6A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

1.60 €

1 8 jours 1/8B (6A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

2.39 €

1 7 jours 1B (25A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

4.54 €

1 8 jours 1B (25A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

2.15 €

1 6 jours 1B (25A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

6.02 €

1 8 jours 2B (50A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

11.78 €

1 8 jours 2B (50A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

6.02 €

1 7 jours 2B (50A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

1.48 €

1 7 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

3.66 €

1 8 jours 3/4B (20A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

1.48 €

1 6 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

1.75 €

1 7 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

1.60 €

1 6 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

18.67 €

1 8 jours 3B (80A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

36.52 €

1 8 jours 3B (80A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

18.67 €

1 8 jours 3B (80A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

31.84 €

1 8 jours 4B (100A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

61.64 €

1 8 jours 4B (100A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

31.84 €

1 8 jours 4B (100A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

85.47 €

1 12 jours 5B (125A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

96.67 €

1 12 jours 5B (125A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

85.47 €

1 8 jours 5B (125A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

107.98 €

1 12 jours 6B (150A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

146.44 €

1 12 jours 6B (150A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

97.56 €

1 8 jours 6B (150A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

4.15 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

8.20 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

4.15 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

3.16 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

6.96 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

3.16 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

11.98 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

23.42 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

11.98 €

1 7 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embout
Matériau Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05) Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2.5
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique