Raccord pour tuyau à long coude pour tuyaux en acier, mâle-femelle, à vis

Raccord pour tuyau à long coude pour tuyaux en acier, mâle-femelle, à vis
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (static water: ≤ 120°C), 1.0 MPa (vapor, air, gas, and oil: ≤ 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBE-1/2B-B
MBE-1/2B-W
MBE-3/4B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Fluide applicable Traitement de surface

3.75 €

1 12 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

3.75 €

1 12 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

3.78 €

1 12 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude femelle et mâle à 90°
Matériau Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05) Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 2.5 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique