Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | 7 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
11.39 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | ||
5.43 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | ||
6.68 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
7.22 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | ||
6.68 € | 1 | 12 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
6.68 € | 1 | 12 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | ||
8.90 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
17.83 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | ||
8.90 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | ||
25.15 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
42.03 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | ||
25.15 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | ||
6.60 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
14.04 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | ||
7.50 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | ||
6.68 € | 1 | 7 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
7.22 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | ||
70.06 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
100.80 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | ||
70.06 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | ||
106.50 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
185.63 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | ||
96.25 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | ||
16.96 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
30.87 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | ||
16.96 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | ||
12.76 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
23.12 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | ||
12.76 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud | ||
54.90 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
101.54 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | Eau | [Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy | ||
54.90 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Gaz / Huile | [Zingage] Zingage à chaud |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord union |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.0254 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles