Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis, raccord pour tuyaux, raccord en T de réduction trois voies (un seul grand passage)

Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis, raccord pour tuyaux, raccord en T de réduction trois voies (un seul grand passage)
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BRT-2X11/2X11/2B-W

Référence pièce
BRT-2X11/2X11/2B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.58 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau EN 1.0254 équiv. Filetage nominal M1 2B (50A) Filetage nominal M2 1 1/2B (40A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Pression de service max.(MPa) 2.5 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1 1/2B (40A) Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Zingage à chaud Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Bande Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis, raccord pour tuyaux, raccord en T de réduction trois voies (un seul grand passage), le numéro d'article est le suivant: BRT-2X11/2X11/2B-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BRT-2X11/2X11/2B-W.

Assistance technique