• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sortie supérieure, T-2, à vis

Sortie supérieure, T-2, à vis
Not suitable for use with stainless steel pipe as dissimilar metal joint would result.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TOPJ-T-211/4X1B-R

Référence pièce
TOPJ-T-211/4X1B-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.41 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce de raccordement (branchement et à vis) Tuyau applicable Tuyau en acier Fluides utilisables Eau
Nominal 1 1/4B (32A) Valeur nominale, seconde extrémité 1B (25A) Pression de service minimum(MPa) 1.4
Matériau du joint statique EPDM Matériau du corps principal Fonte Type de boulon de serrage Boulon M8U
Peinture de surface Revêtement antirouille primaire (se terminant avec R)

Vous vous trouvez sur la page de Sortie supérieure, T-2, à vis, le numéro d'article est le suivant: TOPJ-T-211/4X1B-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TOPJ-T-211/4X1B-R.

Assistance technique