Roulettes à double roue TE75NWS

Roulettes à double roue TE75NWS
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE75N3WS
TE75N12WS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de filetage Nd

36.52 €

1 Disponible 9 jours Filetage de vis W3/8X 16

36.57 €

1 Disponible 5 jours M12X1.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 84.5 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Charge admissible (charge effective)(daN) 117.6 Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 75
Largeur de roue l(mm) 64 Rayon de braquage C(mm) 20 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique