Roulettes à double roue TEC75NWS

Roulettes à double roue TEC75NWS
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TEC75N3WS

Référence pièce
TEC75N3WS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.08 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 84.5 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Charge admissible (charge effective)(daN) 117.6 Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Diamètre de filetage Nd Filetage de vis W3/8X 16
Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue l(mm) 64 Rayon de braquage C(mm) 20
Forme de la section de montage Type à vis

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue TEC75NWS, le numéro d'article est le suivant: TEC75N3WS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEC75N3WS.

Assistance technique