Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AE50N3 |
AE50N3S |
AE50N4 |
AE50N4S |
AE50N8 |
AE50N8S |
AE50N10 |
AE50N10S |
AE50N12 |
AE50N12P1.25 |
AE50N12S |
AE50N12SP1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Butée | Diamètre de filetage Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | Filetage de vis W3/8X 16 | |
14.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | Filetage de vis W3/8X 16 | |
13.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | Filetage de vis U1/2X 20 | |
15.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | Filetage de vis U1/2X 20 | |
12.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | M8X1.25 | |
14.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | M8X1.25 | |
12.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | M10X1.5 | |
14.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | M10X1.5 | |
12.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | M12X1.75 | |
13.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | M12X1.25 | |
14.50 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | M12X1.75 | |
15.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec butée de rotation | M12X1.25 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 57.5 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (charge effective)(daN) | 78.4 | Matériau de la roue | Élastomère | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 50 | Largeur de roue l(mm) | 49 |
Rayon de braquage C(mm) | 17 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Diamètre de filetage Nd
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles