Capteurs laser CMOS à amplificateur intégré / De la série ZX0 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capteurs laser CMOS à amplificateur intégré / De la série ZX0
A stable detection is enabled for any workpiece.

[Features]
· The difference in level of 0.1 mm can be perfectly detected. The safe detection of any workpiece can be achieved with the simple and low priced photoelectric sensor.
· It supports the change in color and material of the workpiece. The CMOS image sensor is installed in laser photoelectric sensor.
· It includes 4 types of variations in detection depending on the distance without any installation constraints.
· Compact size with built-in amplifier
· Easy settings by using the smart tuning button. Without any malfunction in detecting the background.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZX0-LD100A61 5M

Référence pièce
ZX0-LD100A61 5M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Forme de la tête Type d'accessoire pour amplificateur Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Température ambiante d'utilisation
(%)
Structure de protection Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié) Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Aperçu Matériau (tête de détection) Méthode de montage Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

389.40 €

1 6 jours [Capteur laser] Capteur laserObjets opaques / Objet microscopiqueRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 2000.7[Rétroréfléchissant] RétroréfléchissantStandard / Résistance aux basses températures / Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan-10~5535~85IP674724.152.5Correction de seuil automatique / Entrée externe / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationVCC 10-30Sortie NPNTémoin allumé / Noir éteintType à câble intégré5Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.3350Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L180) utilisé100±35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) - Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) - Nombre d'axes optiques(Axe optique) -
Matériau (amplificateur) - Capteurs applicables - Forme (faisceau) -
Entrée / sortie - Possibilité de coupe libre - Résistance (tension)(N) -
Force (de serrage)(N▪m) - Angle d'ouverture(°) - Lentille combinée -

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs laser CMOS à amplificateur intégré / De la série ZX0, le numéro d'article est le suivant: ZX0-LD100A61 5M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZX0-LD100A61 5M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ZX0-LD100A61 2M
ZX0-LD100A86 0.5M
ZX0-LD300A61 5M
ZX0-LD300A66 0.5M
ZX0-LD50A61 2M
ZX0-XC10R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Forme de la tête Type d'accessoire pour amplificateur Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Température ambiante d'utilisation
(%)
Structure de protection Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié) Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Aperçu Matériau (tête de détection) Méthode de montage Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

434.94 €

1 6 jours [Capteur laser] Capteur laserObjet microscopique / Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 2000.7Forme de réflexion diffuseHystérésis faible / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures / Standard-10~5535~85IP674724.152.5Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatiqueVCC 10-30Sortie NPNTémoin allumé / Noir éteintType à câble intégré2Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.3350Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L180) utilisé100±35

412.56 €

1 6 jours [Capteur laser] Capteur laserObjet microscopique / Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 2000.7[Rétroréfléchissant] RétroréfléchissantHystérésis faible / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures / Standard-10~5535~85IP674724.152.5Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatiqueVCC 10-30Sortie PNPTémoin allumé / Noir éteintType relais de connecteur0.5Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.3350Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L180) utilisé100±35

414.41 €

1 6 jours [Capteur laser] Capteur laserObjet microscopique / Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 5003[Rétroréfléchissant] RétroréfléchissantHystérésis faible / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures / Standard-10~5535~85IP6750.127.266Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatiqueVCC 10-30Sortie NPNTémoin allumé / Noir éteintType à câble intégré5Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.5250Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L181) utilisé300±150

412.71 €

1 6 jours [Capteur laser] Capteur laserObjet microscopique / Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 5003[Rétroréfléchissant] RétroréfléchissantHystérésis faible / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures / Standard-10~5535~85IP6750.127.266Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatiqueVCC 10-30Sortie NPNTémoin allumé / Noir éteintType relais de connecteur0.5Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.5250Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L181) utilisé300±150

434.94 €

1 6 jours [Capteur laser] Capteur laserObjet microscopique / Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleLaser[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visible[Carré] Forme carréeType à amplificateur intégréJusqu'à 1000.2[Rétroréfléchissant] RétroréfléchissantHystérésis faible / Effet d'arrière-plan / Résistance aux basses températures / Standard-10~5535~85IP674724.152.5Fonction de réglage de l'alimentation / Réglage du temps de réponse / Entrée externe / Correction de seuil automatiqueVCC 10-30Sortie NPNTémoin allumé / Noir éteintType à câble intégré2Temporisateur d'arrêt différé / temporisateur d'activation différée / temporisateur d'action ponctuelle / temporisateur activation-arrêt-φ0.1750Témoins d'affichage numériqueClasse 2Forme carrée-Polytéréphtalate de butylèneSupport de montage (E39-L180) utilisé50±10

243.60 €

1 7 jours ---------------151537.3-----10-------Rallonge (type entrée de cordon)---

Assistance technique