Amplificateurs à fibre intelligents [E3NX-FA]

Amplificateurs à fibre intelligents [E3NX-FA]
Amplificateur à fibre numérique hautes performances
L'E3NX-FA est l’amplificateur idéal pour les applications de fibre standard destinées à la détection à longue distance des petits objets ou aux processus grande vitesse.
• Apprentissage aisé en quelques minutes grâce au réglage intelligent
• La nouvelle technologie N-Smart améliore considérablement les performances en matière de détection longue distance, de détection minimale de taille d’objet et de vitesse
• Consultez facilement les informations relatives à l'état du capteur en toute transparence grâce aux fonctions Solution Viewer et Change Finder
• Unité de communication EtherCAT pour la connectivité haut débit de bus de terrain

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3NX-FA11 2M
E3NX-FA11AN 2M
E3NX-FA41 2M
E3NX-FA41AN 2M
E3NX-FA54TW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Objets détectés Méthode de détection Type d'accessoire pour amplificateur Distance de détection [classification]
(mm)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Température ambiante d'utilisation
(%)
Structure de protection Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié) Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Classe de laser Forme (amplificateur) Entrée / sortie Méthode de montage Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Classe de protection du matériel Matériau du boîtier/corps Procédé de réglage Finition de la fonction de commutation Type de lumière Type de construction du boîtier Sortie analogique -10 V ... +10 V Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Courant de sortie max.
(mA)
Fréquence de commutation
(Hz)
Numéro AWG Matériau du cœur de fibre optique Courant à vide
(mA)
Indication Indice de protection (IP) Sortie analogique 0 mA ... 20 mA Sortie analogique 4 mA ... 20 mA Sortie analogique 0 V ... 10 V Avec fonction de masquage

304.73 €

1 6 jours Objets opaques / Objet microscopique[Pénétration] Type à faisceau traversantType à séparation d'amplificateurJusqu'à 4000,3Standard / Résistance aux basses températures-25~4035~85IP50Correction de seuil automatique / Compteur / Entrée externe / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré2-1-Forme carrée1 sortieRail DIN ou support en option (type E39-L143)360 (mode vitesse élevée)---------------------

413.70 €

1 3 jours -------25~55---NPN-Type à câble intégré2oui-Autre----Polychlorure de vinyle (PVC)Classe de protection 3PlastiqueAutreProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenon011001600024Plastique0,1NumériqueAutrenonnonnonnon

304.73 €

1 9 jours Objets opaques / Objet microscopique[Pénétration] Type à faisceau traversantType à amplificateur intégréJusqu'à 4000,3Standard / Résistance aux basses températures-30~7035~85IP50Correction de seuil automatique / Compteur / Entrée externe / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré2-1-Forme carrée1 sortieRail DIN ou support en option (type E39-L143)360 (mode vitesse élevée)---------------------

413.70 €

1 3 jours -------25~55---PNP-Type à câble intégré2oui-Autre----Polychlorure de vinyle (PVC)Classe de protection 3PlastiqueAutreProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenon011001600024Plastique0,1NumériqueAutrenonnonnonnon

330.75 €

1 3 jours -------25~55---PNP-Connecteur M8-oui-Autre----Polychlorure de vinyle (PVC)Classe de protection 3PlastiqueTeach-InProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenon02100200024Autre0,1NumériqueAutrenonnonnonnon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur à fibre optique (amplificateur) Source lumineuse LED type 4 éléments rouge Matériau du boîtier Polycarbonate
Tension d'alimentation(V) VCC 10-30

Assistance technique