Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Traitement de surface | Diam. nominal | Distance jusqu'à la face d'extrémité depuis l'arrière (mm) | Distance jusqu'à la face d'extrémité depuis l'arrière E1 (diamètre nominal 50A ou 2B ou plus) (mm) | Épaisseur limite (mm) | Forme extérieure D (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.63 € | 1 | 8 jours | NA | 1 1/2B | 38.1 | - | - | 48.6 | ||
23.26 € | 1 | 8 jours | Zingage | 1 1/2B | 38.1 | - | - | 48.6 | ||
14.63 € | 1 | 6 jours | NA | 1 1/4B | 38.1 | - | - | 42.7 | ||
22.61 € | 1 | 8 jours | Zingage | 1 1/4B | 38.1 | - | - | 42.7 | ||
14.63 € | 1 | 6 jours | NA | 1/2B | 25.4 | - | - | 21.7 | ||
21.30 € | 1 | 8 jours | Zingage | 1/2B | 25.4 | - | - | 21.7 | ||
14.63 € | 1 | 6 jours | NA | 1B | 38.1 | - | - | 34 | ||
21.30 € | 1 | 8 jours | Zingage | 1B | 38.1 | - | - | 34 | ||
20.60 € | 1 | 8 jours | NA | 2 1/2B | 38.1 | 50.8 | 7 | 76.3 | ||
37.21 € | 1 | 8 jours | Zingage | 2 1/2B | 38.1 | 50.8 | 7 | 76.3 | ||
15.95 € | 1 | 6 jours | NA | 2B | 38.1 | 44.5 | 5.5 | 60.5 | ||
27.25 € | 1 | 8 jours | Zingage | 2B | 38.1 | 44.5 | 5.5 | 60.5 | ||
14.63 € | 1 | 8 jours | NA | 3/4B | 25.4 | - | - | 27.2 | ||
21.30 € | 1 | 8 jours | Zingage | 3/4B | 25.4 | - | - | 27.2 | ||
28.59 € | 1 | 8 jours | NA | 3B | 50.8 | 63.5 | 7.6 | 89.1 | ||
49.19 € | 1 | 7 jours | Zingage | 3B | 50.8 | 63.5 | 7.6 | 89.1 | ||
45.21 € | 1 | 6 jours | NA | 4B | 63.5 | 76.2 | 8.6 | 114.3 | ||
79.72 € | 1 | 7 jours | Zingage | 4B | 63.5 | 76.2 | 8.6 | 114.3 | ||
74.45 € | 1 | 8 jours | NA | 5B | 76.2 | 88.9 | 9.5 | 139.8 | ||
99.85 € | 1 | 7 jours | Zingage | 5B | 76.2 | 88.9 | 9.5 | 139.8 | ||
95.04 € | 1 | 7 jours | NA | 6B | 88.9 | 101.6 | 11 | 165.2 | ||
134.91 € | 1 | 8 jours | Zingage | 6B | 88.9 | 101.6 | 11 | 165.2 | ||
143.39 € | 1 | 8 jours | NA | 8B | 101.6 | 127 | 12.7 | 216.3 | ||
254.40 € | 1 | 7 jours | Zingage | 8B | 101.6 | 127 | 12.7 | 216.3 | ||
210.88 € | 1 | 8 jours | NA | 10B | 127 | 152.4 | 12.7 | 267.4 | ||
393.57 € | 1 | 8 jours | Zingage | 10B | 127 | 152.4 | 12.7 | 267.4 | ||
297.48 € | 1 | 8 jours | NA | 12B | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 318.5 | ||
567.25 € | 1 | 7 jours | Zingage | 12B | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 318.5 | ||
394.62 € | 1 | 10 jours | NA | 14B | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 355.6 | ||
769.07 € | 1 | 10 jours | Zingage | 14B | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 355.6 |
Loading...
Type | Type à soudage en bout | Forme du raccord | Capuchon | Matériau | FSGP |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Diam. nominal
Distance jusqu'à la face d'extrémité depuis l'arrière(mm)
Distance jusqu'à la face d'extrémité depuis l'arrière E1 (diamètre nominal 50A ou 2B ou plus)(mm)
Épaisseur limite(mm)
Forme extérieure D(φ mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles