Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NATR5 |
NATR6 |
NATR8 |
NATR10 |
NATR12 |
NATR15 |
NATR17 |
NATR20 |
NATR25 |
NATR30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Charge de fatigue (kN) | Vitesse de rotation (Min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 16 | 12 | 5 | 3.15 | 0.41 | 14000 | |
22.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 12 | 6 | 3.5 | 0.485 | 11000 | |
19.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 24 | 15 | 8 | 5.5 | 0.81 | 7500 | |
28.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 30 | 15 | 10 | 6.8 | 1.07 | 5500 | |
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 32 | 15 | 12 | 6.9 | 1.11 | 4500 | |
33.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 35 | 19 | 15 | 9.7 | 1.68 | 3600 | |
36.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 40 | 21 | 17 | 10.9 | 1.83 | 2900 | |
54.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 25 | 20 | 15.5 | 3 | 2400 | |
44.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 52 | 25 | 25 | 15.4 | 3.05 | 1800 | |
55.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 62 | 29 | 30 | 23.6 | 4.55 | 1300 |
Loading...
Catégorie | Galet suiveur | Type de rouleau | Bague externe cylindrique | Matériau | Acier au carbone |
---|---|---|---|---|---|
Circonférence extérieure du rouleau | Non fourni | Normes de taille | Série métrique | Arbre | Non fourni |
Méthode de guidage des rouleaux | Type de système de retenue | Bague interne | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Charge de fatigue(kN)
Vitesse de rotation(Min-1)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles